- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Außengewinde
- K1599
Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1599
Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0123
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K1626
Klemmhebel Zink mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1626
Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K1316
Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1317
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0737
Klemmhebel, flach mit Innengewinde
- K0737
Klemmhebel, flach mit Außengewinde
- K0738
Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0738
Klemmhebel, flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1597
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0270
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Spannkraftverstärker
- K1598
Klemmhebel Kunststoff mit Außengewinde und Spannkraftverstärker
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Innengewinde
- K1553
Klemmhebel Kunststoff mit Sicherheitsfunktion mit Außengewinde
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0125
Klemmhebel 2K mit Innengewinde
- K0125
Klemmhebel 2K mit Außengewinde
- K0126
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0126
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0252
Klemmhebel ECO mit Innengewinde
- K0252
Klemmhebel ECO mit Außengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0780
Klemmhebel mit Druckstück
- K0175
Klemmhebel unverstellbar
- K0116
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0116
Klemmhebel mit Außengewinde
- K0117
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0117
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0270Klemmhebel antibakteriell mit Außengewinde und Kunststoffgriff,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel schiefergrau aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Anwendung:Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA). In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.
Wirkungsweise: An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor). Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.Vorteile:Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.Verwendung:Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Größe | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0270.12206144X20 | schiefergrau RAL 7015 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 9,11 € | | K0270.12208144X20 | schiefergrau RAL 7015 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 9,11 € | | K0270.12210144X20 | schiefergrau RAL 7015 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 9,11 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|