Warengruppen
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
K0126

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel:
Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS.
Stahlteile:
Edelstahl, 1.4305.
Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0126 Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 200 kB

Zeichnungen

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
LCADZub.PreisBestellen
K0126.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 5,63 €
K0126.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 5,63 €
K0126.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 5,63 €
K0126.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 5,63 €
K0126.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 5,63 €
K0126.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 5,63 €
K0126.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 5,63 €
K0126.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 5,63 €
K0126.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 5,63 €
K0126.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 6,07 €
K0126.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 6,07 €
K0126.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 6,89 €
K0126.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 6,89 €
K0126.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 6,89 €
K0126.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 6,89 €
K0126.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 7,38 €
K0126.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 7,38 €
K0126.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 7,38 €
K0126.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 6,89 €
K0126.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 6,89 €
K0126.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 6,89 €
K0126.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 6,89 €
K0126.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 7,38 €
K0126.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 7,38 €
K0126.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 7,38 €
K0126.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 6,89 €
K0126.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 6,89 €
K0126.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 6,89 €
K0126.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 7,38 €
K0126.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 7,38 €
K0126.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 7,38 €
K0126.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 8,12 €
K0126.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 8,12 €
K0126.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 8,12 €
K0126.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 8,73 €
K0126.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 8,73 €
K0126.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 8,73 €
K0126.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 8,12 €
K0126.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 8,12 €
K0126.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 8,12 €
K0126.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 8,73 €
K0126.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 8,73 €
K0126.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 8,73 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33