Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
K0124

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0124 Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde 226 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,30 €
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 17,85 €
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 20,80 €
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 20,80 €
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 20,80 €
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 21,36 €
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 21,36 €
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 21,36 €
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 20,80 €
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 20,80 €
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 20,80 €
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 21,36 €
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 21,36 €
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 21,36 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33