Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
K0124

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0124 Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde 202 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerOberfläche

GrößeXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
K0124.104elektrolytisch poliert1M4910131424,5414,531344047716 11,14 €
K0124.105elektrolytisch poliert1M5910131424,5414,531344047716 11,14 €
K0124.106elektrolytisch poliert1M6910131424,5414,531344047716 11,14 €
K0124.206elektrolytisch poliert2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 15,01 €
K0124.208elektrolytisch poliert2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 15,01 €
K0124.308elektrolytisch poliert3M81416212237102454,558,580911122 18,06 €
K0124.310elektrolytisch poliert3M101416212237102454,558,580911122 18,06 €
K0124.410elektrolytisch poliert4M1017192727,54310276367,5951091324 21,16 €
K0124.412elektrolytisch poliert4M1217192727,54910276367,5951091324 21,16 €
K0124.512elektrolytisch poliert5M1223233132-1231,57377,51101261526 24,50 €
K0124.516elektrolytisch poliert5M1623233132491231,57377,51101261526 24,50 €
K0124.104153gestrahlt1M4910131424,5414,531344047716 10,03 €
K0124.105153gestrahlt1M5910131424,5414,531344047716 10,03 €
K0124.106153gestrahlt1M6910131424,5414,531344047716 10,03 €
K0124.206153gestrahlt2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 13,51 €
K0124.208153gestrahlt2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 13,51 €
K0124.308153gestrahlt3M81416212237102454,558,580911122 16,25 €
K0124.310153gestrahlt3M101416212237102454,558,580911122 16,25 €
K0124.410153gestrahlt4M1017192727,54310276367,5951091324 19,04 €
K0124.412153gestrahlt4M1217192727,54310276367,5951091324 19,04 €
K0124.512153gestrahlt5M1223233132491231,57377,51101261526 22,05 €
K0124.516153gestrahlt5M1623233132491231,57377,51101261526 22,05 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33