Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
K0123

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet
Stahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0123 Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 172 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0123.92061schwarz seidenmatt2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,31 €
K0123.92062reinorange RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,31 €
K0123.92081schwarz seidenmatt2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,31 €
K0123.92082reinorange RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,31 €
K0123.93081schwarz seidenmatt3M81416212241,5102454,558,580911122 9,44 €
K0123.93082reinorange RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 9,44 €
K0123.93101schwarz seidenmatt3M101416212241,5102454,558,580911122 9,44 €
K0123.93102reinorange RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 9,44 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33