Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Innengewinde
K0122

Klemmhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0122 Klemmhebel mit Innengewinde 407 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0122.0031schwarz seidenmatt0M3910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0032reinorange RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.00327rubinrot RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0033silber-metallic0M3910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0036hochglanzverchromt0M3910131424,5414,530333037716 5,13 €
K0122.0041schwarz seidenmatt0M4910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0042reinorange RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.00427rubinrot RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0043silber-metallic0M4910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0046hochglanzverchromt0M4910131424,5414,530333037716 5,13 €
K0122.0051schwarz seidenmatt0M5910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0052reinorange RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.00527rubinrot RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0053silber-metallic0M5910131424,5414,530333037716 3,94 €
K0122.0056hochglanzverchromt0M5910131424,5414,530333037716 5,13 €
K0122.1041schwarz seidenmatt1M4910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1042reinorange RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.10427rubinrot RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1043silber-metallic1M4910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1046hochglanzverchromt1M4910131424,5414,531344047716 5,13 €
K0122.1051schwarz seidenmatt1M5910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1052reinorange RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.10527rubinrot RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1053silber-metallic1M5910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1056hochglanzverchromt1M5910131424,5414,531344047716 5,13 €
K0122.1061schwarz seidenmatt1M6910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1062reinorange RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.10627rubinrot RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1063silber-metallic1M6910131424,5414,531344047716 3,94 €
K0122.1066hochglanzverchromt1M6910131424,5414,531344047716 5,13 €
K0122.2061schwarz seidenmatt2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.2062reinorange RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.20627rubinrot RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.2063silber-metallic2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.2066hochglanzverchromt2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,47 €
K0122.2081schwarz seidenmatt2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.2082reinorange RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.20827rubinrot RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.2083silber-metallic2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,98 €
K0122.2086hochglanzverchromt2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 6,47 €
K0122.3081schwarz seidenmatt3M81416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.3082reinorange RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.30827rubinrot RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.3083silber-metallic3M81416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.3086hochglanzverchromt3M81416212237102454,558,580911122 7,08 €
K0122.3101schwarz seidenmatt3M101416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.3102reinorange RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.31027rubinrot RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.3103silber-metallic3M101416212237102454,558,580911122 5,44 €
K0122.3106hochglanzverchromt3M101416212237102454,558,580911122 7,08 €
K0122.4101schwarz seidenmatt4M1017192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.4102reinorange RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.41027rubinrot RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.4103silber-metallic4M1017192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.4106hochglanzverchromt4M1017192727,54310276367,5951091324 8,28 €
K0122.4121schwarz seidenmatt4M1217192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.4122reinorange RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.41227rubinrot RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.4123silber-metallic4M1217192727,54310276367,5951091324 6,36 €
K0122.4126hochglanzverchromt4M1217192727,54310276367,5951091324 8,28 €
K0122.5121schwarz seidenmatt5M1223233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.5122reinorange RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.51227rubinrot RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.5123silber-metallic5M1223233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.5126hochglanzverchromt5M1223233132491231,57377,51101261526 10,36 €
K0122.5161schwarz seidenmatt5M1623233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.5162reinorange RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.51627rubinrot RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.5163silber-metallic5M1623233132491231,57377,51101261526 7,96 €
K0122.5166hochglanzverchromt5M1623233132491231,57377,51101261526 10,36 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33