Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
K0120

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.
Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0120 Klemmhebel Stahl mit Innengewinde 336 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
XAA1TDD1D2HH1H3H4Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0120.108StahlM8831071719282040,5126568,524 14,12 €
K0120.110StahlM10831071719282040,5126568,524 14,12 €
K0120.112StahlM12831071719282040,5126568,524 14,12 €
K0120.212StahlM121081382323352551,51279,58426 18,71 €
K0120.216StahlM161081382323352551,51279,58426 18,71 €
K0120.316StahlM161321682730433060129397,536 26,17 €
K0120.320StahlM201321682730433060129397,536 26,17 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33