Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel mit Elastomerverschluss
K0118

Exzenterhebel mit Elastomerverschluss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griffhebel und Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.
Sechskantmutter mit Klemmteil und Druckscheibe blau passiviert.
Hinweis:Durch Betätigen des Griffehebels wird die Elastomerfeder gequetscht, d.h. sie expandiert und formt sich an das umschließende Bauteil an.
Über die Sechskantmutter mit Klemmteil kann die Expansion der Elastomerfeder eingestellt und somit die Haltekraft vorgegeben werden.
Gleichzeitig bewirkt das Klemmteil der Sechskantmutter, dass sich nach dem Lösen der Spannstelle, der voreingestellte Wert erhalten bleibt.
Anwendung:Die angegebenen Haltekräfte sind nicht für Dauerbelastungen geeignet.
Gerne liefern wir Testmuster, damit Sie Ihre Anwendung erproben können.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0118 Exzenterhebel mit Elastomerverschluss 280 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Elastomerverschluss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1BB1HH1H2H3AA1SWHaltekraft ca. N
Klemmbohrung
(keine Dauerlast)
Haltekraft ca. N
Blechklemmung
(keine Dauerlast)
CADZub.PreisBestellen
K0118.121112X1211218,122161423,212,851271,579,61010050 9,66 €
K0118.121114X1211418,122161423,212,851271,579,61015060 9,66 €
K0118.221116X2021627,1332416,227,814,72099,91101335060 12,01 €
K0118.221118X2021827,1332416,227,814,72099,911013350100 12,01 €
K0118.221120X2022027,1332416,227,814,72099,911016350100 12,76 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33