Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Innengewinde
K0116

Klemmhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0116 Klemmhebel mit Innengewinde 210 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Größe
 
XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
K0116.1041schwarz seidenmatt1M4910131410,524,541532,535,5394616 3,96 €
K0116.1051schwarz seidenmatt1M5910131410,524,541532,535,5394616 3,96 €
K0116.1061schwarz seidenmatt1M6910131410,524,541532,535,5394616 3,96 €
K0116.2061schwarz seidenmatt2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,00 €
K0116.2081schwarz seidenmatt2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,00 €
K0116.3081schwarz seidenmatt3M8141621221737102357,561,5799022 5,47 €
K0116.3101schwarz seidenmatt3M10141621221737102357,561,5799022 5,47 €
K0116.4101schwarz seidenmatt4M10171925261942,5102667729510824 6,19 €
K0116.4121schwarz seidenmatt4M12171925261942,5102667729510824 6,19 €
K0116.5121schwarz seidenmatt5M122323303122491232798411012626 7,74 €
K0116.5161schwarz seidenmatt5M162323303122491232798411012626 7,74 €
K0116.1043silber-metallic1M4910131410,524,541532,535,5394616 3,96 €
K0116.1053silber-metallic1M5910131410,524,541532,535,5394616 3,96 €
K0116.1063silber-metallic1M6910131410,524,541532,535,5394616 3,96 €
K0116.2063silber-metallic2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,00 €
K0116.2083silber-metallic2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 5,00 €
K0116.3083silber-metallic3M8141621221737102357,561,5799022 5,47 €
K0116.3103silber-metallic3M10141621221737102357,561,5799022 5,47 €
K0116.4103silber-metallic4M10171925261942,5102667729510824 6,19 €
K0116.4123silber-metallic4M12171925261942,5102667729510824 6,19 €
K0116.5123silber-metallic5M122323303122491232798411012626 7,74 €
K0116.5163silber-metallic5M162323303122491232798411012626 7,74 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33