Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
K0005

Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0005 Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl 251 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Exzenterhebel mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0005.9501103StahlschwarzM312614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.9501104StahlschwarzM412614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.0501104StahlschwarzM415,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.0501105StahlschwarzM515,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.1501105StahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.1501106StahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.2501108StahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,58350 5,50 €
K0005.9511103EdelstahlschwarzM312614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.9511104EdelstahlschwarzM412614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.0511104EdelstahlschwarzM415,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.0511105EdelstahlschwarzM515,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.1511105EdelstahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.1511106EdelstahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.2511108EdelstahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,58350 7,87 €
K0005.9501403Stahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.9501404Stahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 4,53 €
K0005.0501404Stahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.0501405Stahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 4,78 €
K0005.1501405Stahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.1501406Stahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,03 €
K0005.2501408Stahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 5,50 €
K0005.9511403Edelstahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.9511404Edelstahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 6,47 €
K0005.0511404Edelstahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.0511405Edelstahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 6,82 €
K0005.1511405Edelstahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.1511406Edelstahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,19 €
K0005.2511408Edelstahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 7,87 €

Exzenterhebel mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

FarbeDD1D2BB1HH1AA1Hub
S
LSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
K0005.9501103X10StahlschwarzM312614,411,591336,241,71101,590 4,81 €
K0005.9501103X15StahlschwarzM312614,411,591336,241,71151,590 4,81 €
K0005.9501103X30StahlschwarzM312614,411,591336,241,71301,590 4,81 €
K0005.9501104X10StahlschwarzM412614,411,591336,241,71101,590 4,81 €
K0005.9501104X15StahlschwarzM412614,411,591336,241,71151,590 4,81 €
K0005.9501104X30StahlschwarzM412614,411,591336,241,71301,590 4,81 €
K0005.0501104X15StahlschwarzM415,48181311,21752,359,11152,5100 5,07 €
K0005.0501104X20StahlschwarzM415,48181311,21752,359,11202,5100 5,07 €
K0005.0501104X30StahlschwarzM415,48181311,21752,359,11302,5100 5,07 €
K0005.0501105X20StahlschwarzM515,48181311,21752,359,11202,5100 5,07 €
K0005.0501105X30StahlschwarzM515,48181311,21752,359,11302,5100 5,07 €
K0005.0501105X40StahlschwarzM515,48181311,21752,359,11402,5100 5,42 €
K0005.0501105X50StahlschwarzM515,48181311,21752,359,11502,5100 5,42 €
K0005.1501105X20StahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 5,35 €
K0005.1501105X30StahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 5,35 €
K0005.1501105X40StahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 5,70 €
K0005.1501105X50StahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 5,70 €
K0005.1501106X20StahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 5,35 €
K0005.1501106X30StahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 5,35 €
K0005.1501106X40StahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 5,70 €
K0005.1501106X50StahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 5,70 €
K0005.2501108X25StahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5258350 5,89 €
K0005.2501108X30StahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5308350 5,89 €
K0005.2501108X40StahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5408350 6,31 €
K0005.2501108X50StahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5508350 6,31 €
K0005.2501110X25StahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5258350 5,89 €
K0005.2501110X30StahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5308350 5,89 €
K0005.2501110X40StahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5408350 6,31 €
K0005.2501110X50StahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5508350 6,31 €
K0005.9511103X10EdelstahlschwarzM312614,411,591336,241,71101,590 6,88 €
K0005.9511103X15EdelstahlschwarzM312614,411,591336,241,71151,590 6,88 €
K0005.9511103X30EdelstahlschwarzM312614,411,591336,241,71301,590 6,88 €
K0005.9511104X10EdelstahlschwarzM412614,411,591336,241,71101,590 6,88 €
K0005.9511104X15EdelstahlschwarzM412614,411,591336,241,71151,590 6,88 €
K0005.9511104X30EdelstahlschwarzM412614,411,591336,241,71301,590 6,88 €
K0005.0511104X15EdelstahlschwarzM415,48181311,21752,359,11152,5100 7,26 €
K0005.0511104X20EdelstahlschwarzM415,48181311,21752,359,11202,5100 7,26 €
K0005.0511104X30EdelstahlschwarzM415,48181311,21752,359,11302,5100 7,26 €
K0005.0511105X20EdelstahlschwarzM515,48181311,21752,359,11202,5100 7,26 €
K0005.0511105X30EdelstahlschwarzM515,48181311,21752,359,11302,5100 7,26 €
K0005.0511105X40EdelstahlschwarzM515,48181311,21752,359,11402,5100 7,77 €
K0005.0511105X50EdelstahlschwarzM515,48181311,21752,359,11502,5100 7,77 €
K0005.1511105X20EdelstahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,64 €
K0005.1511105X30EdelstahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,64 €
K0005.1511105X40EdelstahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,17 €
K0005.1511105X50EdelstahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,17 €
K0005.1511106X20EdelstahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,64 €
K0005.1511106X30EdelstahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,64 €
K0005.1511106X40EdelstahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,17 €
K0005.1511106X50EdelstahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,17 €
K0005.2511108X25EdelstahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5258350 8,42 €
K0005.2511108X30EdelstahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5308350 8,42 €
K0005.2511108X40EdelstahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5408350 9,02 €
K0005.2511108X50EdelstahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,5508350 9,02 €
K0005.2511110X25EdelstahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5258350 8,42 €
K0005.2511110X30EdelstahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5308350 8,42 €
K0005.2511110X40EdelstahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5408350 9,02 €
K0005.2511110X50EdelstahlschwarzM1027,11133,3241828,5961081,5508350 9,02 €
K0005.9501403X10Stahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 4,81 €
K0005.9501403X15Stahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 4,81 €
K0005.9501403X30Stahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 4,81 €
K0005.9501404X10Stahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 4,81 €
K0005.9501404X15Stahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 4,81 €
K0005.9501404X30Stahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 4,81 €
K0005.0501404X15Stahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 5,07 €
K0005.0501404X20Stahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 5,07 €
K0005.0501404X30Stahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 5,07 €
K0005.0501405X20Stahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 5,07 €
K0005.0501405X30Stahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 5,07 €
K0005.0501405X40Stahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 5,42 €
K0005.0501405X50Stahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 5,42 €
K0005.1501405X20Stahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 5,35 €
K0005.1501405X30Stahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 5,35 €
K0005.1501405X40Stahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 5,70 €
K0005.1501405X50Stahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 5,70 €
K0005.1501406X20Stahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 5,35 €
K0005.1501406X30Stahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 5,35 €
K0005.1501406X40Stahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 5,70 €
K0005.1501406X50Stahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 5,70 €
K0005.2501408X25Stahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 5,89 €
K0005.2501408X30Stahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 5,89 €
K0005.2501408X40Stahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 6,31 €
K0005.2501408X50Stahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 6,31 €
K0005.2501410X25Stahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 5,89 €
K0005.2501410X30Stahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 5,89 €
K0005.2501410X40Stahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 6,31 €
K0005.2501410X50Stahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 6,31 €
K0005.9511403X10Edelstahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,71101,590 6,88 €
K0005.9511403X15Edelstahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,71151,590 6,88 €
K0005.9511403X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,71301,590 6,88 €
K0005.9511404X10Edelstahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,71101,590 6,88 €
K0005.9511404X15Edelstahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,71151,590 6,88 €
K0005.9511404X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,71301,590 6,88 €
K0005.0511404X15Edelstahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,11152,5100 7,26 €
K0005.0511404X20Edelstahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,11202,5100 7,26 €
K0005.0511404X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,11302,5100 7,26 €
K0005.0511405X20Edelstahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11202,5100 7,26 €
K0005.0511405X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11302,5100 7,26 €
K0005.0511405X40Edelstahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11402,5100 7,77 €
K0005.0511405X50Edelstahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,11502,5100 7,77 €
K0005.1511405X20Edelstahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,64 €
K0005.1511405X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,64 €
K0005.1511405X40Edelstahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,17 €
K0005.1511405X50Edelstahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,17 €
K0005.1511406X20Edelstahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2204120 7,64 €
K0005.1511406X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2304120 7,64 €
K0005.1511406X40Edelstahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2404120 8,17 €
K0005.1511406X50Edelstahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,2504120 8,17 €
K0005.2511408X25Edelstahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5258350 8,42 €
K0005.2511408X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5308350 8,42 €
K0005.2511408X40Edelstahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5408350 9,02 €
K0005.2511408X50Edelstahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,5508350 9,02 €
K0005.2511410X25Edelstahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5258350 8,42 €
K0005.2511410X30Edelstahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5308350 8,42 €
K0005.2511410X40Edelstahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5408350 9,02 €
K0005.2511410X50Edelstahlrubinrot RAL 3003M1027,11133,3241828,5961081,5508350 9,02 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33