Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Exzenterhebel einstellbar Stahl mit Außengewinde
K0789

Exzenterhebel einstellbar Stahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis:Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zeichnungshinweis:
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0789 Exzenterhebel einstellbar Stahlmit Außengewinde 151 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel einstellbar Stahl mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2BB1HH1AA1LSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Hub
S
CADZub.PreisBestellen
K0789.1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 9,53 €
K0789.1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 9,53 €
K0789.1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 9,82 €
K0789.1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 9,82 €
K0789.1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 9,53 €
K0789.1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 9,53 €
K0789.1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 9,82 €
K0789.1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 9,82 €
K0789.2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 15,04 €
K0789.2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 15,04 €
K0789.2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 15,41 €
K0789.2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 15,41 €
K0789.2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 15,04 €
K0789.2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 15,04 €
K0789.2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 15,41 €
K0789.2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 15,41 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33