Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E
K0172_E

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei den Ausführungen K0172.205 und K0172.206 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen K0172.208 und K0172.2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:Weitere Farben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0172_E Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E 116 kB

Zeichnungen

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D4H2L1TCADZub.PreisBestellen
K0172.205EM51715264510 0,95 €
K0172.206EM6171526459 0,95 €
K0172.208EM82318386114 1,47 €
K0172.2081EM82821427114 1,96 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33