Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sicherheits-Zylindergriffeselbsttätig rückschwenkend
K0265

Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Merkmale des einfachen Zylindergriffes gelten natürlich auch für den selbsttätig rückschwenkenden Sicherheits-Zylindergriff.
Optimale Funktionalität und ausgereifte Sicherheitstechnik sind hier in idealer Weise miteinander verbunden.
Werkstoff:Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:
- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.
In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0265 Sicherheits-Zylindergriffeselbsttätig rückschwenkend 185 kB

Zeichnungen

Sicherheits-Zylindergriffeselbsttätig rückschwenkend

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1DD1D2D3HLL1L3TCADZub.PreisBestellen
K0265.10484,3M413132,514,53538474,5 23,01 €
K0265.205105,3M516163,5184447,5584,5 24,22 €
K0265.30612,56,5M620204,522,55558,571,56 24,30 €
K0265.408169M825265,52970,58298,56,5 25,27 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33