Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
K0168

Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ballengriff und Achsteil Stahl.Ausführung:Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert.Hinweis:Bei den Ballengriffen mit D1=25mm und 32mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0168 Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl 99,4 kB

Zeichnungen

Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GewindeartDD1

D4D6LL1L3L4SWCADZub.PreisBestellen
K0168.0616055AußengewindeM61610141154,55,553 4,53 €
K0168.0820067AußengewindeM82013181367664 5,89 €
K0168.1025083AußengewindeM10251621138386,55 7,56 €
K0168.1232105AußengewindeM1232202616105,510,586 11,78 €
K0168.1636117AußengewindeM16362229261171198 14,72 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33