Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Viersterngriffe flach mit Innengewinde
K0278_IG

Viersterngriffe flach mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Innengewinde Messing.
Hinweis:SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0278_IG Viersterngriffe flach mit Innengewinde 159 kB

Zeichnungen

Viersterngriffe flach mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5 1,51 €
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5 1,51 €
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5 1,56 €
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5 1,56 €
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5 1,62 €
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5 1,62 €
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5 1,62 €
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5 1,62 €
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5 1,75 €
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5 1,75 €
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5 1,75 €
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5 1,75 €
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5 1,82 €
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5 2,05 €
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5 2,05 €
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5 2,07 €
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5 2,43 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33