Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Hervorragende Griffsicherheit, verbunden mit einem ansprechenden Design, sind Faktoren für eine ausgezeichnete Funktionalität. Die flache Bauweise eignet sich für niedrige Einbauräume.
Werkstoff, Ausführung
Grundkörper Thermoplast hart, schwarz.
Ummantelung Thermoplast weich, schwarz.
Innengewinde Messing verzinkt.
Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.
Hinweis
SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.

Oft zusammen gekauft