Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch
K0137_B

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl brüniert.Hinweis:Aufgrund der besseren Haptik wurde entgegen der DIN eine größere Teilung gewählt.Zeichnungshinweis:
Form B: mit Stiftloch
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0137_B Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch 200 kB

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4D5
vorgebohrt
EHKTpassender
Zylinderstift
ISO 2338
CADZub.PreisBestellen
K0137.205BAutomatenstahlM52014151,42,512871,5 1,29 €
K0137.206BAutomatenstahlM62416181,42,5141081,5 1,51 €
K0137.208BAutomatenstahlM83020241,931712102 2,06 €
K0137.210BAutomatenstahlM103628302,942014123 2,99 €
K0137.212BAutomatenstahlM124032343,942416144 3,98 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33