- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0181_AGT-Griffe, Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | B | D | D3 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0181.27006X | L | 70 | 22 | M6 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 18 |  | | 1,54 € | | K0181.27008X | L | 70 | 22 | M8 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 24 |  | | 1,70 € | | K0181.28010X | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 20 |  | | 1,99 € | | K0181.28010X | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 30 |  | | 1,99 € | | K0181.29010X | L | 90 | 28 | M10 | 25 | 49,6 | 26 | 30 |  | | 2,43 € | | K0181.29012X | L | 90 | 28 | M12 | 25 | 49,6 | 26 | 24 |  | | 3,10 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|