Ohišje je iz materiala igumid® G,


ležajna kalota je iz iglidur® W300.

Version
Črn.
Note
Zgibna glava ima zelo visoko trajno trdnost pri spremenljivih obremenitvah, je neobčutljiva na umazanijo, prah in kosme ter odporna proti koroziji in kemikalijam. Primerna je za vrteče, oscilirajoče in linearno premikanje.
Priključne mere ustrezajo standardu serije mer K po DIN ISO 12240.
Tolerances
Vrtina notranjega obroča ima tolerance po E10. Pripadajoča gred mora imeti tolerance med h6 in h9.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici