Opis izdelka
Magnetna noga za WLAN-antene razširi območje postavitve paličastih WLAN-anten. Na primer, anteno prehoda K1494 je mogoče namestiti izven stikalne omarice in s tem izboljšati sprejem signala.
Version
RP-SMA puša na RP-SMA vtič.
Dolžina kabla 1,50 m.
Magnetno podnožje antene.
Za 2,4 GHz in 5 GHz WiFi ali Bluetooth.
Note
Antenski podstavek za paličaste WLAN-antene.
Vtičnica RP-SMA/vtič.
Uporaba za WLAN-izdelke 2,4 GHz in 5 GHz.
Močen, magneten kovinski podstavek.
Dolžina kabla 1,50 m.
Advantages
- podstavek za WLAN-anteno, magneten
- RP-SMA-priključek
- kabel 1,5 m z malo izgub
Accessory
Prehod K1494.
Podaljševalni kabel za WLAN-antene K1846.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici