Jekleni deli iz nerjavnega jekla 1.4404.
Tesnila iz 75 EPDM 295 (črna) ali 75 Fluoroprene® XP (modra).
Opis
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko C.
Aretirni sornik je primeren za uporabo na področju živil. Izveden je s stožčasto pušo, da je mogoče mesto privijanja higienično varno zatesniti s tesnilno podložko Hygienic USIT®. Površine imajo globino hrapavosti Ra < 0,8 µm, kar preprečuje prilepljenje delcev umazanije in zagotavlja preprosto čiščenje.
Jekleni deli iz nerjavnega jekla 1.4404.
Tesnila iz 75 EPDM 295 (črna) ali 75 Fluoroprene® XP (modra).
75 EPDM 295: ‒40 °C do 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: ‒15 °C do 200 °C.
Nerjavno jeklo 1.4404
Primerni za CIP-/SIP-čiščenje
Obstojni proti polarnim in nepolarnim medijem ter aromatičnim snovem
Aretirni sorniki s tesnilno podložko Hygienic USIT®.
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Tesnilne podložke Hygienic USIT® K1491.