4 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo.
Version
Površinsko utrjeno in brinirano.
Note
Vlečno vpenjalo je hitri vpenjalni element, s katerim se obdelovanci s pomočjo pomičnega vpenjalnega elementa preko spiralnega ekscentra istočasno pritisnejo ob fiksna omejila in na podlago.
Vlečna vpenjala je mogoče s centrirno pušo (glejte risbo) namestiti na modularen rastrski sistem in jih napeti.

Izvedbe K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 in K0035.006035 imajo 2 okrogla vstavka iz trdine.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N

Druge stranke so kupile tudi