Glavni element je iz aluminija.
Dvojno delujoča batnica je iz nerjavnega jekla.
Version
Glavni element je črno eloksiran.
Note
Pomična vpenjala se uporabljajo, če zadostujejo majhne sile vpenjanja ali če mora biti vpenjalna točka za vstavljanje in odstranjevanje obdelovanca prosta. Oblika bloka pri ohišju nudi univerzalne možnosti pritrditve. Magnetni bat je pripravljen za električno poizvedbo o končnem položaju.
Vključno z vijakom in vzmetnim obročkom za pritrditev vpenjalnih rok, ki so na voljo kot dodatna oprema.
Pomičnega vpenjala se ne sme ovirati pri njegovem premikanju.
F1 = pri 6 bar maks. dovoljenega obratovalnega tlaka.
On request
Približevalno stikalo.
Accessory
- vpenjalna roka K1816
- adapter K1817
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici