Opis izdelka
S patentiranim vpenjalnim sistemom se sklopa brez orodja pozicionirata s pomočjo oblikovnega spoja in se potem med seboj vpneta s togim spojem. Območje vpenjanja oz. držalno silo je mogoče nastaviti.
Material
Vzvod ročaja je iz aluminijeve litine EN AC-46200.
Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.
Osni sorniki so iz nerjavnega jekla.
Vlečno sidro, plošča, vpenjalni trn in krožnikasta vzmet so iz jekla.
Version
Vzvod ročaja s črnim prašnim premazom fine strukture ali v rdeči barvi RAL 3003 fine strukture.
Tlačna plošča je črna.
Plošča je modro pasivirana.
Vlečno sidro in vpenjalni trn sta brinirana.
Note
Držalno silo je mogoče z izvijačem individualno nastaviti na vlečnem sidru. Kot predhodna nastavitev je priporočljiv navpičen položaj ekscentrske ročice, ko se vpenjalni trn prilega v vrtini.
Delovanje vpenjalnega sistema je bilo preizkušeno na vrtinah s toleranco H7. Vse vrednosti držalne sile so orientacijske vrednosti in navedene brez varnostnega faktorja.
Uporabnik mora preveriti primernost za vsak primer uporabe.
Advantages
Sklopa je mogoče sestaviti brez uporabe orodja. Sklopi so v vpetem stanju optimalno centrirani. Na podlagi kompaktne izvedbe je mogoče vpenjalni trn z ekscentrskim ročajem vstaviti tudi v vrtine za slepe luknje. Glede vrtin ne veljajo posebne zahteve za mere. Tudi površina in oblika ne potrebujeta posebnih lastnosti.
Function principle
Vpenjalni sistem se v odprtem stanju vstavi v vrtino. Na začetku postopka zapiranja se vpenjalni trn razpre in se vpne v spodnjem sklopu. Integrirani paket krožnikastih vzmeti povzroči učinek vlečenja navzdol, ki dodatno medsebojno vpne oba sklopa na koncu postopka zapiranja.
Drawing reference
1) sprožen
2) ni sprožen
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici