3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Navojni valji z enojnim delovanjem in vzmetno ponastavitvijo se ponašajo s kompaktno zasnovo in se zato pogosto uporabljajo kot natezalni valji. Postavi se jih lahko zelo blizu drugega poleg drugega. Zaradi notranje omejitve hoda se lahko navojne valje upravlja brez nasprotne natezne površine. Standardno vgrajena dvojna strgala preprečujejo dinamično puščanje in tako podaljšujejo življenjsko dobo navojnih valjev. Bat se v osnovni položaj ponastavi z vgrajeno vzmetjo.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Note
Navojne valje je mogoče popolnoma obremeniti v vpetem ali sproščenem stanju.
Da bi preprečili poškodbe tesnil pri montaži, pazite, da so vstavljalni nagibi in prečne izvrtine za oskrbo z oljem lepo zaobljeni.
Tesnilni obroč na osnovi izvrtine za privijanje tesni navojni valj.
Zaradi zasnove bata prostora droga ni treba prezračevati.

Navojne valje je treba zaščititi pred agresivnimi rezalnimi in hladilnimi pripomočki.

Pritisni elementi za obliko B niso v obsegu dobave.

Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
Vrtani kanali.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 400 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Integrirano kovinsko strgalo.
- Majhne vgradne mere.
- Možnost uporabe brez nasprotne natezne površine.
- Možna je obremenitev v uvlečenem položaju.
- Oskrba s tlakom brez napeljave.
Drawing reference
1) vgradna kontura
Accessory
Oblika B:
- Podložni sornik K0307.
- Nihalne podlage K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici