text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Varnostna stikala za tečaje so namenjena za nadzor položajev vrtljivo uležajenih zaščitnih vrat, zaščitnih loput in zaščitnih pokrovov. Nadzor zaščitne priprave poteka neposredno v tečaju.
Kot preklopa je pri univerzalno prednastavljenih izvedbah mogoče prosto nastaviti na celotnem delovnem območju. Montažni pripomoček poskrbi za hitro poravnavo na vratih in podbojih.

Dodatni tečaji so enakega videza in enakih mer kot varnostna stikala za tečaje.
Material
Ohišje je iz cinkove tlačne litine.
Pokrov ohišja je iz samodejno ugašajoče umetne mase.
Sorniki tečajev so iz cinkove tlačne zlitine/jekla C45.
Kontakti so iz zlitine srebra in niklja.
Note
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.

Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo je treba posamično preveriti.

Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.

Assembly
4 x M6 vijaki s cilindrično glavo po DIN 7984 ali DIN EN ISO 4762
pritezni navor 4,3 Nm
Splošni napotki za montažo so navedeni v priloženih navodilih za uporabo.
Advantages
- primerni za zaščito na nihajnih loputah
- minimalen obseg montažnih del na običajnih aluminijastih profilih
- optimalna integracija v sosednjo konstrukcijo
- dodatna zaščita pred manipulacijami
- skoraj brez mehanske obrabe
Accessory
Za obliko A:
Vtični spojniki s pušo M12x1 z vijačno zaporo K1498.

Druge stranke so kupile tudi