Aluminijeva tlačna litina.
Os je iz nerjavnega jekla.
Version
Tečaj s srebrnim prašnim premazom.
Os je svetla.
Note
Tečaji za površinske elemente in aluminijaste profile.
Tečaj je mogoče opremiti s kapico iz umetne mase na nosilnem sorniku.

Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.

Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.

Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
On request
Tečaji z vodilnimi nastavki (utor 5, 6, 8, 10, 12 in 14) za aluminijaste profile.
Kombinacije različnih dolžin kril.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi