{"product":{"productId":"agid.30902","price":3.29,"name":"Polovice tečaja aluminij, zunanji"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminij.
Version
Eloksirana.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Aluminij.
Version
Eloksirana.
Note
Polovice tečajev za površinske elemente in aluminijaste profile.
Polovice tečajev se mogoče sestaviti posamezno.
Vrtljive za 360°.
Pritrditev z vijaki z ugrezno glavo po DIN 7991/ISO 10642.
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Polovice tečajev se mogoče sestaviti posamezno.
Vrtljive za 360°.
Pritrditev z vijaki z ugrezno glavo po DIN 7991/ISO 10642.
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Accessory
Os K2104.
Prekrivni čep K2105.
Prekrivni čep K2105.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.