Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Natezna vzmet iz nerjavnega jekla.

Version
Jeklo je svetlo ali pocinkano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Tečaji v valjani izvedbi.
Kot odpiranja 270°.

navor vzmeti:
M(0°): 0,84 Nm/M(90°): 1,68 Nm/M(180°): 2,55 Nm

oblika A: brez vrtin
oblika B: z vrtinami
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi