4 Zadetkov

Opis

Material
Ročno kolo je iz aluminija.
Valjasti ročaj in pokrov pesta sta iz črnega termoplasta.
Os valjastega ročaja je iz briniranega jekla.
Navojni zatič po ISO 4027, jeklo razreda trdnosti 45 H, črno.
Version
Črne barve ali s srebrnim prašnim premazom.

S prilagoditveno vrtino.
S prilagoditveno vrtino in utorom za zagozdo.
S prilagoditveno vrtino in prečno vrtino.
S prilagoditveno vrtino, utorom za zagozdo in prečno vrtino.
Note
Radialni in aksialni iztek obodnega venca ≤ 0,4 mm.
Assembly
Pokrov pesta se pri dobavi priloži nemontiran.
Ročna kolesa je mogoče s prečnim zatikanjem ali z vijakom s cilindrično glavo po DIN 6912 in s podložko po K0173 aksialno pritrditi na gredi s spojem z zagozdo.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027.
Scope of delivery
Ročno kolo iz aluminija.
Pokrov pesta.
Preklopen valjasti ročaj.
Navojni zatič ISO 4027 (izvedbe s prečno vrtino).
Drawing reference
1) položaj prečne vrtine je zamaknjen do utora za zagozdo za 90°
Accessory
K0173 Predležne ploščice.
K1160 Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, nizka glava, po DIN 6912.

Druge stranke so kupile tudi