{"product":{"productId":"agid.35528","price":14.04,"name":"Obodna ročna kolesa iz aluminija, brez ročaja, oblika B, s prilagoditveno vrtino, utorom za zagozdo in prečno vrtino"},"currency":"EUR"}
- moderen dizajn
- črna ali srebrna barva
- Številne možnosti priključitve
Opis
Material
Ročno kolo je iz aluminija.
Pokrov pesta je iz črnega termoplasta.
Navojni zatič po ISO 4027, jeklo razreda trdnosti 45 H, črno.
Pokrov pesta je iz črnega termoplasta.
Navojni zatič po ISO 4027, jeklo razreda trdnosti 45 H, črno.
Version
Črne barve ali s srebrnim prašnim premazom.
Note
Radialni in aksialni iztek obodnega venca ≤ 0,4 mm.
Assembly
Pokrov pesta se pri dobavi priloži nemontiran.
Ročna kolesa je mogoče s prečnim zatikanjem ali z vijakom s cilindrično glavo po DIN 6912 in s podložko po K0173 aksialno pritrditi na gredi s spojem z zagozdo.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027.
Ročna kolesa je mogoče s prečnim zatikanjem ali z vijakom s cilindrično glavo po DIN 6912 in s podložko po K0173 aksialno pritrditi na gredi s spojem z zagozdo.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027.
Scope of delivery
Ročno kolo iz aluminija.
Pokrov pesta.
Navojni zatič ISO 4027 (izvedbe s prečno vrtino).
Pokrov pesta.
Navojni zatič ISO 4027 (izvedbe s prečno vrtino).
Drawing reference
1) položaj prečne vrtine je zamaknjen do utora za zagozdo za 90°
Accessory
K0173 Predležne ploščice.
K1160 Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, nizka glava, po DIN 6912.
K1160 Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, nizka glava, po DIN 6912.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.