Opis izdelka
Valjasti ročaji se dobavijo montirani in jih je mogoče priviti npr. na ročna kolesa, vitle in ročice.
Cilindrična stopnička in konična oblika valjastih ročajev omogočata optimiziran prijem in dobro oprijemljivost.
Samodejni pomik nazaj omogoča izogibanje motečim konturam, tako pa se tudi zmanjša nevarnost telesnih poškodb.
Material
Ročaj je iz termoplasta.
Os je iz jekla.
Version
Ročaj je črn.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Za pomik varnostnega valjastega ročaja v položaj za upravljanje je treba izvesti dva postopka nastavljanja:
- Ročaj pomaknite okrog vrtljive osi do omejila (90°).
- Ročaj potisnite v aksialni smeri v položaj zaskočitve.
Samodejni pomik nazaj sledi po spustitvi.

Vrtina D3 se uporablja kot vrtina za pozicioniranje.
Advantages
Optimiziran prijem in dobra oprijemljivost
Ročaji za ročna kolesa in ročice
Samodejni pomik nazaj po spustitvi
Različne velikosti navojev
NOVO grip KIPP-Design
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi