text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
3 Zadetkov

Opis

Material
Duroplast PF 31, črn.
Puša oz. navojni sornik sta iz jekla, pocinkana.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Note
Pri izvedbah K0172.205 in K0172.206 je puša iz medenine.
Pri izvedbah K0172.208 in K0172.2081 je puša iz jekla, s prevleko iz bakra.
On request
Druge barve.
Drawing reference
oblika C: navoj iz oblikovane snovi
oblika E: notranji navoj
oblika F: zunanji navoj

Druge stranke so kupile tudi