Magnetni trak je magnetiziran trak z umetno maso.
Nosilni trak je iz jekla.
Prekrivni trak je iz nerjavnega jekla.
Version
Inkrementalno kodirano merilo.
Dolžina polov 5 mm.
Note
Preprosta montaža z lepljenjem, možna je lastna izdelava.
Potrebna dolžina traka se izračuna, kot sledi:
merilna razdalja + dolžina senzorja ”L” + (2 x dovod oz. izhod ”B”).
L = glejte risbo uporabljenega senzorja.
B = 10 mm (dovod in izhod).
Technical Data
- raztezni koeficient (11 ± 1) x 10-6/K (jeklo za vzmeti)
Temperature range
- temperatura okolice ‒20…70 °C
- temperatura skladiščenja ‒40…70 °C
Assembly
Montaža se izvede z že montiranim dvostranskim lepilnim trakom in jo je treba izvesti na podlagi informacij za uporabnike.
On request
Druge dolžine od 0,1…100 m v korakih po 0,1 m.
Attention
Relativna zračna vlaga 100 %. Zarositev je dovoljena.
Drawing reference
1) prekrivni trak A = 0,176 mm
2) magnetni trak M = 1,0 mm
3) nosilni trak T = 0,3 mm
4) lepilni trak K = 0,1 mm
5) potrebna dolžina traka = merilna razdalja + D + 2 × Š
6) merilna razdalja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici