Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Opis
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
S krilatim vijakom je zelo dobro mogoče izvesti preproste vijačne spoje. Te je mogoče brez orodja povsem preprosto odpreti in znova zapreti.
Površina je v celoti polirana do visokega sijaja in ima globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Kontura je izvedena z velikodušnimi polmeri, prehodi in zaobljenimi predeli. Ne glede na to, v katerem položaju vgradnje se krilati vijak vgradi, se umazanija in ostanki proizvodov oz. čistil komaj oprimejo na njem. Tako je zagotovljeno preprosto čiščenje.
Za zatesnitev mesta privijanja se uporabljajo tesnilne podložke Hygienic USIT® podj. Freudenberg Process. Steblo krilatega vijaka je posebej prilagojeno temu tesnilu. Tako nastane zatesnitev mesta privijanja skoraj brez mrtvih prostorov, ki izpolnjuje higienske zahteve.
Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491 za privojne površine.