Termoplast, grafitno črne barve.
Navojni sornik je iz jekla 5.8.
Version
Navojni sornik je modro pasiviran.
Application
Občutljivi električni oz. elektronski sestavni deli, komponente in naprave (deli, občutljivi na elektrostatično razelektritev = ESD) se lahko zaradi elektrostatične razelektritve (ESD) v bližnji okolici poškodujejo ali celo uničijo.
Elektrostatično razelektritev lahko povzročijo osebe ali pa nastane pri ravnanju z deli, občutljivimi na ESD (npr. pri izdelavi, montaži, transportu, shranjevanju itd.).
Za preprečevanje elektrostatične razelektritve so v okolici elektronike potrebni električno odvodni izdelki, ki ustrezajo standardu DIN EN 61340-5-1.
Ti izdelki se lahko uporabljajo za namene ESD oz. na območjih zaščite pred ESD (EPA) v skladu z DIN EN 61340-5-1.
Safety
Ti ESD-izdelki se lahko uporabljajo tudi za naprave, komponente in zaščitne sisteme na področjih z nevarnostjo eksplozije.
Pri uporabi teh ESD-izdelkov se prepreči ustvarjanje elektrostatične razelektritve z iskrami, s tem pa morebiten vžig plinov in prahu, ki bi v zaprtih prostorih lahko privedel do eksplozije.
Za zaščito oseb, zaposlenih na področjih z nevarnostjo eksplozije, morajo proizvajalci in obratovalci naprav v ta namen uporabljati in upoštevati direktive ATEX.

Ciljne skupine:
Proizvajalci naprav, ki morajo izpolnjevati Direktivo ATEX 2014/34/EU za izdelke.
Obratovalci naprav, ki morajo izpolnjevati direktivo ATEX 1999/92/ES o varstvu delavcev.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi