2 Zadetkov

Opis

Material
Termoplast, grafitno črne barve.
Puša oz. navojni sornik sta iz jekla 5.8.
Version
Navojni sornik je modro pasiviran.
Application
Občutljivi električni oz. elektronski sestavni deli, komponente in naprave (deli, občutljivi na elektrostatično razelektritev = ESD) se lahko zaradi elektrostatične razelektritve (ESD) v bližnji okolici poškodujejo ali celo uničijo.
Elektrostatično razelektritev lahko povzročijo osebe ali pa nastane pri ravnanju z deli, občutljivimi na ESD (npr. pri izdelavi, montaži, transportu, shranjevanju itd.).
Za preprečevanje elektrostatične razelektritve so v okolici elektronike potrebni električno odvodni izdelki, ki ustrezajo standardu DIN EN 61340-5-1.
Ti izdelki se lahko uporabljajo za namene ESD oz. na območjih zaščite pred ESD (EPA) v skladu z DIN EN 61340-5-1.
Safety
Ti ESD-izdelki se lahko uporabljajo tudi za naprave, komponente in zaščitne sisteme na področjih z nevarnostjo eksplozije.
Pri uporabi teh ESD-izdelkov se prepreči ustvarjanje elektrostatične razelektritve z iskrami, s tem pa morebiten vžig plinov in prahu, ki bi v zaprtih prostorih lahko privedel do eksplozije.
Za zaščito oseb, zaposlenih na področjih z nevarnostjo eksplozije, morajo proizvajalci in obratovalci naprav v ta namen uporabljati in upoštevati direktive ATEX.

Ciljne skupine:
Proizvajalci naprav, ki morajo izpolnjevati Direktivo ATEX 2014/34/EU za izdelke.
Obratovalci naprav, ki morajo izpolnjevati direktivo ATEX 1999/92/ES o varstvu delavcev.
Drawing reference
oblika K: navojna puša, s pokrovom
oblika L: zunanji navoj

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici