{"product":{"productId":"agid.14541","price":3.54,"name":"križni ročaji iz sive litine, prevlečeni z umetno maso, po DIN 6335, oblika C"},"currency":"EUR"}
- služijo kot vpenjalni element, držalni in pritrdilni element
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava orodij, proizvodnja opreme, izdelava priprav
- Za ročno prestavljanje na komponentah, strojih, agregatih
- oblika C: slepa luknja
- barve izvedb: oranžna in črna
Opis
Material
Siva litina GJL 200.
Version
S prevleko iz umetne mase.
Note
Oranžna RAL 2004,
črna RAL 9005, matirana.
črna RAL 9005, matirana.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.