{"product":{"productId":"agid.26779","price":5.25,"name":"Zvezdasti ročaji iz umetne mase, vizualno zaznavne z izstopajočo jekleno pušo"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni), vizualno zaznaven, skladen z EU št. 10/2011 in FDA.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Termoplast temno modre barve RAL 5002.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Prikaži več
Prikaži manj
Zvezdasti ročaji iz umetne mase, vizualno zaznavne, z izstopajočo jekleno pušo, oblika K, z navojno pušo
od
5,25 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Zvezdasti ročaji iz umetne mase, vizualno zaznavne, z izstopajočo jekleno pušo, oblika L, z zunanjim navojem
od
5,43 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Vizualno zaznavni upravljalni deli so izdelani iz modro obarvanega granulata umetne mase, skladnega z EU št. 10/2011 in FDA.
Barva poskrbi za optično viden kontrast med upravljalnim delom in drugimi mediji ter materiali. Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri vizualno zaznavnih upravljalnih delih in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Barva poskrbi za optično viden kontrast med upravljalnim delom in drugimi mediji ter materiali. Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri vizualno zaznavnih upravljalnih delih in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Material
Termoplast (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni), vizualno zaznaven, skladen z EU št. 10/2011 in FDA.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Termoplast temno modre barve RAL 5002.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Application
- živilska industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
Temperature range
-20 °C do +100 °C.
Advantages
Vizualno zaznavni.
Temno modra barva RAL 5002.
Za živila primerni materiali.
Temno modra barva RAL 5002.
Za živila primerni materiali.
Drawing reference
Oblika K: navojna puša
Oblika L: zunanji navoj
Oblika L: zunanji navoj