text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Duroplast PF 31, črn.
Puša je iz jekla, pocinkana.
Version
Polirane do visokega sijaja.
Note
Pri izvedbah K0185.3205 in K0185.3206 je puša iz medenine.
On request
Druge barve.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi