Termoplastični poliamid, ojačan, antibakterijski, skrilasto sive barve RAL 7015.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Križni ročaji z izstopajočo jekleno pušo so pri izvedbi z notranjim navojem posebej primerni za povezave s prečnim zatičem.
Application
Ti križni ročaji so bili posebej razviti za uporabo pri višjih zahtevah glede higiene. Zaprta kontura ročaja z gladko površino omogoča zelo dobro čiščenje.

Antibakterijski izdelki KIPP MEDIgrip so izredno učinkoviti proti številnim škodljivim mikroorganizmom, kot so bakterije, glive ipd. in tudi multirezistentne bakterije (npr. MRSA).
Pri uporabljeni umetni masi so trajno vključeni mikrodelci srebra, ki delujejo antibakterijsko, tako pa je zagotovljena učinkovitost v celotni življenjski dobi izdelka.

Način delovanja:
Na površini izdelka se razvoj mikroorganizmov učinkovito zavira s srebrnimi ioni, pri tem poteka trajno zmanjšanje obstoječih klic na izdelkih MEDIgrip (preveril in potrdil akreditiran preizkusni laboratorij).
Med cikli čiščenja je tveganje okužbe pri stiku s temi izdelki bistveno nižje.
Advantages
Obstojni proti vlagi in čistilnim sredstvom (pri dezinfekciji), brez toksičnih stranskih vplivov (biološko združljivi).
Križne ročaje je mogoče zategniti in sprostiti brez orodja.
Primerni so za ročno pritrjevanje in vpenjanje. Različne velikosti navojev.
On request
Posebne izvedbe.
Applications
Namestitev na stroje, naprave in sisteme ter opremo, ki se uporabljajo na področjih z višjimi higienskimi zahtevami (npr. v bolnišnicah, ambulantah, rehabilitaciji in proizvodnji živil). Uporaba v javnih institucijah oz. na področjih, kamor zahaja veliko ljudi (npr. v domovih za oskrbo in nego, otroških vrtcih).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi