Ohišje je iz termoplastičnega poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni.
Kontrolno okence je iz termoplastičnega poliamida.
Okroglo tesnilo in plosko tesnilo sta iz gume (NBR).
Odsevnik je iz umetne mase PVC.
Vijak in šesterokotna matica sta iz jekla.
Version
Ohišje je črno.
Kontrolno okence je prozorno, visoke mehanske trdnosti, odporno proti staranju.
Odsevnik je bel.
Vijak in šesterokotna matica sta pocinkana.
Note
Poleg vizualnega preverjanja lahko prikazi nivoja olja oddajo električni signal, ko temperatura tekočine v notranjosti posode doseže prag 70 °C.
Temperaturni nadzor poteka s temperaturnim stikalom (bimetalnim). Ko je predvidena temperatura dosežena, senzor tokokrog v odvisnosti od modela sklene (NO) ali odpre (NC).
Kontrolno okence sestoji iz dveh prozornih sestavnih delov, ki se po sestavitvi zvarita med sabo z ultrazvokom. Tako je zagotovljena zatesnitev po celotnem obsegu.
Maksimalni tlak znaša 1 bar. Maks. pritezni navor pritrdilnih vijakov znaša 5 Nm.
Kontrolno okence ima dobro mehansko obstojnost in prenese mineralno olje, bencin, maziva, petrolej, topila v večini kemičnih sredstev. Stik z alkoholnimi raztopinami in vročo vodo je treba preprečiti.
Technical Data
Glejte Prenosi, Tehnično navodilo.
Temperature range
Maksimalna obratovalna temperatura: 75 °C.
Assembly
Pritrditev prikaza nivoja olja se izvede z dvema navojnima vrtinama M12 ali alternativno z dvema vrtinama Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) s prirobničnimi maticami. Razmik osi za pritrdilne vrtine = L1 ±0,3.
Drawing reference
1) kontrolno okence
2) okroglo tesnilo
3) prirobnična matica M12
4) ohišje
5) plosko tesnilo
6) temperaturni senzor
7) votli vijak M12
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici