3 Zadetkov

Opis

Material

Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Pocinkani, modro pasivirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Nastavljiva natezalna zapirala služijo kot varen zapiralni sistem za industrijsko uporabo. Na podlagi prekoračitve mrtve točke držijo brez vibracij.

Ko je natezalni kavelj zataknjen v nasprotnem kavlju, je mogoče dele za povezavo z napenjanjem dela z ročajem povleči skupaj do 5 mm. Za izenačitev toleranc ali za vzpostavitev zadostne napetosti je mogoče vpenjalni kavelj prestavljati z vretenom (M5).

Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.

Vsak nasprotni kavelj se lahko kombinira z vsakim natezalnim zapiralom.

Nasprotni kavelj v želeni izvedbi naročite ločeno.

Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Drawing reference
oblika A standardna
oblika B z varovalom
oblika C z ušesom za ključavnico

1) razporedi lukenj za montažo z nasprotnim kavljem
Accessory
nasprotni kavelj K0046.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici