Ohišje je iz nerjavnega jekla 1.4104.

Magnetno jedro je iz SmCo (samarij in kobalt).

Note
Zaščiten sistem.
Temperature range
Maks. 350 °C.
Assembly
Magnete je mogoče montirati z vtiskanjem, privijanjem ali prilepljenjem.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici