Termoplast PA6.
Version
Črn termoplast.
Note
Pritisna tipka z rdečo ali zeleno LED-lučko.
Priključna napeljava z dolžino 5 m, ki vodi iz privojne površine kraka ročaja.
Vrsta zaščite: IP 65.
Assembly
Z zadnje strani.
Accessory
Za obliko A:
Vtični spojniki s pušo M12x1 z vijačno zaporo K1498.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici