text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Držalni element EN AW-6063.
Pokrovčki so iz termoplasta.
Navojni zatič ISO 4766-14H.
Version
Držalni element je eloksiran v naravni ali črni barvi.
Pokrovčki so svetlosivi ali črni.
Note
Držalni elementi se dobavijo nemontirani.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi