Okrogla cev je iz aluminija ali nerjavnega jekla.
Končniki so iz termoplasta.
Version
Okrogla cev je iz naravno eloksiranega ali črno eloksiranega aluminija.
Okrogla cev je iz brušenega nerjavnega jekla.
Končniki so črnosive barve RAL 7021, oranžne barve RAL 2004, repično rumene barve RAL 1021, signalno zelene barve RAL 6032, prometno modre barve RAL 5017, prometno rdeče barve RAL 3020 in svetlosive barve RAL 7035.
Note
Kraki ročajev imajo na območju sprejema cevi 4 vpenjalne prečke. Pri vtiskanju povezovalne cevi se ti obrusijo in tako pride do točnega ujema spoja.
Pritrdilni vijaki za oblikovanje navojev v umetni masi so del obsega dobave.
Maks. pritezni navor znaša 7 Nm.
Assembly
Z zadnje strani.
Advantages
Pritrditev z vijaki za oblikovanje navojev
Montaža s hrbtne strani
Končniki različnih barv
Individualni osni razmiki po poizvedbi
On request
Drugi osni razmiki.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici