text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Zaključne plošče so predvidene za okrogle lokaste ročaje. Z zaključno ploščo se poveča privojna površina, tako pa se zmanjša preboj pri tankih pločevinah.
Material
Aluminij.
Version
Naravne barve ali črno eloksiran.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi