Trda komponenta je iz termoplasta, ojačanega s steklenimi kroglicami. Mehka komponenta je iz SEBS.
Version
Trda komponenta je matirano črna, mehka komponenta je bazaltno siva.
Note
Visoko obremenljiv ročaj iz poliamida. Zelo dobro udobje pri nošenju in prijemanju na podlagi mehke notranje površine ročaja.
Dobava vključno s črnimi pocinkanimi vijaki s cilindrično glavo, maticami in podložkami. Za mokra področja se dobavi priloži pritrdilni material iz nerjavnega jekla (1.4301).
Assembly
Z upravljalne strani.
On request
Z individualnim napisom na mehki komponenti, vtisnjenim ali izbočenim. Trda in mehka komponenta sta na voljo v vseh barvnih odtenkih RAL.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi