{"product":{"productId":"agid.20051","price":4.73,"name":"Lokasti ročaji iz plastike, odporni na visoke temperature, montaža z upravljalne strani"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast PPA (odporen proti visokim temperaturam), ojačan s steklenimi vlakni.
Version
Črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Termoplast PPA (odporen proti visokim temperaturam), ojačan s steklenimi vlakni.
Version
Črn.
Note
Pritrdilna vrtina je izvedena tako, da je mogoče s strani uporabe lokaste ročaje priviti z vijakom s cilindrično glavo ali s šesterokotno matico.
Temperature range
Trajna temperatura uporabe po IEC 216
maks. 150-160 °C.
Kratkotrajna temperatura uporabe maks. 250 °C.
maks. 150-160 °C.
Kratkotrajna temperatura uporabe maks. 250 °C.
Assembly
Z upravljalne strani ali zadnje strani.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.